Controle através da interface RS485
O controle do acionamento MOVIMOT®, utilizando a interface RS485, é realizado através de uma das seguintes unidades de controle:
- MOVIFIT®-MC
- Interfaces fieldbus MF.. ou MQ..
- Mestre de rede CLP
- Opcional MLG..A
- Opcional MBG11A
- Opcional MWA21A
INFORMAÇÃO

- Conectar apenas um mestre de rede ao acionamento MOVIMOT®.
- Utilizar cabos blindados (pares trançados) como cabos de controle.
- Instalar os cabos de controle separados da rede de alimentação.