Control vía interfaz RS485
El control del accionamiento MOVIMOT® a través de la interfaz RS485 se lleva a cabo mediante una de las siguientes unidades de control:
- MOVIFIT®-MC
- Interfaces del bus de campo MF.. o MQ..
- Maestro de bus PLC
- Opción MLG..A
- Opción MBG11A
- Opción MWA21A
AVISO

- Conecte únicamente un maestro de bus al accionamiento MOVIMOT®.
- Utilice como cables de control cables apantallados de par trenzado.
- Tienda los cables de control separados de las líneas de alimentación de red.