Pilotage par interface RS485

Le pilotage de l'entraînement MOVIMOT® via l'interface RS485 s'effectue via l'un des systèmes de pilotage suivants.

  • MOVIFIT® MC
  • Interfaces bus de terrain MF.. ou MQ..
  • Maître bus API
  • Option MLG..A
  • Option MBG11A
  • Option MWA21A

REMARQUE

  • Raccorder uniquement un maître bus de terrain sur l'entraînement MOVIMOT®.
  • Utiliser des liaisons blindées torsadées par paires pour la transmission des signaux de commande.
  • Faire cheminer les liaisons de commande séparément des câbles d'alimentation.