Altitudes de instalação maiores que 1000 m acima do nível médio do mar

Acionamentos MOVIMOT® com tensões de entrada de 200 – 240 V ou 380 – 500 V também podem ser utilizadas em altitudes de 1000 – 3800 m acima do nível médio do mar. Para isso, é necessário ter em conta as seguintes condições.

  • Em altitudes superiores a 1000 m acima do nível do mar, a potência nominal constante é reduzida devido à refrigeração reduzida: redução IN de 1% por 100 m.
  • Em altitudes de 2000 – 3800 m acima do nível do mar deve encontrar medidas limitadas para todo o sistema, que reduz as sobretensões ligadas à alimentação da categoria III para a categoria II.