Altitudes d'implantation supérieures à 1000 m au-dessus du niveau de la mer

Il est également possible d'utiliser les entraînements MOVIMOT® avec des tensions de réseau de 200 à 240 V ou de 380 à 500 V pour des altitudes d'implantation de 1000 à 3800 m au-dessus du niveau de la mer. Pour cela, tenir compte des conditions-cadres suivantes.

  • Au-dessus de 1000 m, la puissance nominale permanente est réduite en raison d'un refroidissement moindre : réduction IN de 1 % par 100 m
  • Pour les altitudes d'implantation de 2000 mm à 3800 m au-dessus du niveau de la mer, prendre pour l'ensemble de l'installation les mesures limitatives de manière à ramener de la catégorie III à la catégorie II les surtensions côté réseau.