安装高度超过海拔1000 m

可以在海拔1000~3800 m高度范围内安装电源电压为200~240 V或380~500 V的MOVIMOT®驱动装置。但必须注意下列边界条件。

  • 海拔高度超过1000 m时,由于冷却效果减弱,设备的持续额定功率会相应降低:海拔每升高100 m,IN值降低1%。
  • 海拔高度为2000~3800 m时,必须为整个设备采取限制性措施,将电源端的过压从等级III降至等级II。