Conexão dos cabos do sistema de alimentação

  • A tensão e a frequência nominais do conversor MOVIMOT® devem estar de acordo com os dados da rede de abastecimento.
  • Instalar os dispositivos de segurança F11/F12/F13 nos fusíveis de proteção no início do cabo do sistema de alimentação após a junção do sistema de alimentação, ver capítulo "Conexão do acionamento MOVIMOT®".
  • São aprovados os seguintes dispositivos de segurança para F11/F12/F13:
    • Fusíveis da classe de utilização gG
    • Disjuntores de proteção com característica B ou C
    • Disjuntor de proteção do motor
  • Dimensionar os dispositivos de segurança segundo a seção transversal do cabo.
  • Ao selecionar o fusível, observar as informações no capítulo "Dados técnicos".
  • A SEW‑EURODRIVE recomenda a utilização de monitoração de fuga à terra com medição da largura de pulso em redes de alimentação com o ponto neutro não ligado à terra (redes IT). Assim, é possível eliminar os disparos errôneos da monitoração de fuga à terra pela capacitância à terra do conversor.
  • Dimensionar a seção transversal do cabo segundo a corrente de entrada Irede com potência nominal (ver instruções de operação, capítulo "Dados técnicos").
  • Para garantir o isolamento e a eficácia das medidas de prevenção, você deve realizar os testes das normas aplicáveis​(por exemplo, EN 60204-1 ou EN 61800-5) após todos os trabalhos de instalação para instalação, montagem, conversão, reparo etc.
  • A SEW-EURODRIVE recomenda uma bobina de rede no cabo de alimentação da unidade de acionamento MOVIMOT® ao usar o módulo regenerativo no sistema.