Raccordement des câbles d'alimentation

  • La tension et la fréquence nominales du variateur de vitesse MOVIMOT® doivent correspondre aux caractéristiques du réseau d'alimentation.
  • Installer les protections de ligne F11 / F12 / F13 en départ du câble d'alimentation, après le bus de distribution, voir le chapitre "Raccordement de l'entraînement MOVIMOT®".
  • Les protections suivantes sont autorisées pour F11 / F12 / F13.
    • Fusibles de classe gG
    • Disjoncteurs de protection de type B ou C
    • Disjoncteur moteur
  • Dimensionner les dispositifs de protection en fonction de la section des câbles.
  • Lors du choix du fusible, tenir compte des indications du chapitre "Caractéristiques techniques".
  • Pour les réseaux sans point étoile relié à la terre (réseaux IT), SEW-EURODRIVE recommande l'utilisation de contrôleurs d'isolement avec procédé de mesure par impulsions codées. Cela évite les déclenchements intempestifs du contrôleur d'isolement dus aux courants capacitifs à la terre du variateur de vitesse.
  • Dimensionner la section de câble en fonction du courant d'entrée Irés sous puissance nominale (voir le chapitre "Caractéristiques techniques" de la notice d'exploitation).
  • Afin d'assurer l'isolation et l'efficacité des mesures de protection, procéder, après tous les travaux de câblage d'installation, de montage, de modification, de réparation, etc. aux vérifications préconisées par les normes applicables (p. ex. EN 60204-1 ou EN 61800-5).
  • En cas d'utilisation de la réinjection sur réseau dans l'installation, SEW-EURODRIVE recommande d'installer une self réseau sur la liaison de l'unité d'entraînement MOVIMOT®.