连接电源线
- MOVIMOT®变频器的额定电压和额定频率必须与供应电源的参数一致。
- 将保险装置F11/F12/F13安装在汇流总线分支后的电源线起始部分,用以对线路加以保护,参见章节“连接MOVIMOT®驱动装置”。
- F11/F12/F13允许采用下列保险装置:
- gG运行等级的熔断保险丝
- 具有特性B或C的断路器
- 电机保护开关
- 根据电缆截面确定保险装置的尺寸。
- 在选择熔断保险丝时,请注意“技术数据”一章中的信息。
- SEW-EURODRIVE建议,在星形连接交汇点不接地的供电电网(IT系统配电网)中使用遵循脉冲码测量法的接地漏电监控。这样可以避免由于变频器的接地电容引起接地漏电监控误跳闸。
- 按照额定功率时的输入电流I电源确定电缆截面的尺寸(参见操作手册章节“技术数据”)。
- 为确保绝缘和防护措施的有效性,必须在安装、装配、改装、维修等作业中的所有布线工作结束后根据适用标准(例如EN 60204-1或EN 61800-5)进行检查。
- 在系统中使用再生能量单元时,SEW-EURODRIVE建议在MOVIMOT®驱动装置的供电电缆中使用电源扼流圈。