Conexión de las líneas de alimentación de red
- La tensión nominal y la frecuencia del variador MOVIMOT® deben corresponderse con los datos de la red de alimentación eléctrica.
- Para asegurar el cableado, instale los dispositivos de seguridad F11/F12/F13 al comienzo del cable de alimentación, tras la bifurcación de la barra colectora, véase el capítulo "Conexión accionamiento MOVIMOT®".
- Los siguientes dispositivos de seguridad son admisibles para F11/F12/F13:
- Fusibles de clase gG
- Interruptores automáticos de característica B o C
- Guardamotor
- Dimensione los dispositivos de protección conforme a la sección del cable.
- Al seleccionar el fusible, tenga en cuenta los datos técnicos contenidos en el capítulo "Datos técnicos".
- En los sistemas de tensión con punto neutro sin conexión a tierra (redes IT), SEW‑EURODRIVE recomienda utilizar monitores de aislamiento con método de medida de impulso codificado. De esta forma se evitan los disparos erróneos del monitor de aislamiento por la derivación a tierra del variador.
- Dimensione la sección del cable conforme a la corriente de entrada IRed a potencia nominal (véase, en las instrucciones de funcionamiento, el capítulo "Datos Técnicos").
- Para asegurar el aislamiento y la eficacia de las medidas de protección, debe realizar las pruebas de las normas aplicables (por ejemplo, EN 60204-1 o EN 61800-5) después de todos los trabajos de cableado para la instalación, el montaje, la modificación, la reparación, etc.
- En caso de uso de unidad de potencia regenerativa en la instalación, SEW‑EURODRIVE recomienda una reactancia de red en el cable de alimentación de la unidad de accionamiento MOVIMOT®.