有关PE连接的提示

警告

错误的PE连接会导致触电。
可能导致死亡或重伤。
  • 螺栓的允许拧紧扭矩为2.0 ~ 2.4 Nm。
  • 进行PE连接时请注意以下提示。

禁止的安装方式

推荐:

通过叉形电缆脚进行装配

允许用于所有导线截面

用实心的连接电缆装配

允许用于导线截面

最大为2.5 mm2

[1]

适用于M5-PE螺栓的叉形电缆脚

在正常运行模式下,可以出现≥ 3.5 mA的漏电电流。为满足EN 61800‑5‑1标准的规定,须遵守以下提示:

  • 进行保护接地 (PE) 连接时,必须使其满足对高漏电电流设备的要求。
  • 通常这意味着,
    • 安装截面至少为10 mm2的PE连接电缆
    • 或安装第二条与保护接地平行的PE连接电缆。