Consignes d'installation

Tenir compte des remarques suivantes lors de l'installation électrique.

  • Respecter les consignes de sécurité générales.
  • Il est impératif de tenir compte des caractéristiques techniques et des conditions environnantes pour le choix du site d'installation.
  • Utiliser des presse-étoupes adaptés à la section des câbles (au besoin, utiliser des réductions). En cas de connecteurs débrochables, utiliser les contre-connecteurs appropriés.
  • Étanchéifier les passages de câble non utilisés avec des bouchons de fermeture à visser.
  • Étanchéifier les connecteurs non utilisés avec des capuchons.