Moteurs DR..100L – 132, DRN100LM – 132S avec mise à la terre HF(+BF)

[1]

Utilisation du trou taraudé pour œillets de suspension

[4]

Tresse de mise à la terre (non comprise dans la livraison)

[2]

Rondelle éventail DIN 6798

[5]

Vis H ISO 4017 M8 × 18, couple de serrage 10 Nm

[3]

Rondelle ISO 7089 / ISO 7090