Recommandation d'optimisation de la mise à la terre (CEM), mise à la terre haute fréquence

Pour améliorer la mise à la terre basse impédance à des hautes fréquences, les branchements suivants sont préconisés. SEW-EURODRIVE recommande d'utiliser des éléments de liaison traités contre la corrosion.

La mise à la terre haute fréquence n'est pas réalisée en standard.

Il est possible de combiner l'option de mise à la terre haute fréquence avec le raccordement PE dans l'embase de raccordement (mise à la terre basse fréquence).

L'option de mise à la terre haute fréquence peut être commandée comme suit.

  • Complètement préassemblée en usine
  • En kit "Borne de mise à la terre" pour montage par le client, voir les références dans le tableau suivant.

Taille de moteur

Réf. kit "Borne de mise à la terre"

DR..71S/M

DR..80S/M, DRN80

13633953

DR..90M/L, DRN90

DR..100M, DRN100LS

DR..100L – 132, DRN100L – 132S

13633945

REMARQUE

Toutes les pièces des kits sont en acier inoxydable.

REMARQUE

Pour plus d'informations sur la mise à la terre, se reporter à la documentation : Pratique de la technique d'entraînement Les systèmes d'entraînement et la compatibilité électromagnétique.

REMARQUE

Si deux tresses de mise à la terre ou plus sont utilisées, elles doivent être fixées au moyen d'une vis plus longue. Les couples de serrage indiqués se rapportent à la largeur des tresses t ≤ 3 mm.