Moteurs DR..100M, DRN100LS avec mise à la terre HF(+BF)

[1]

Utilisation du perçage prémoulé sur le carter stator

[4]

Tresse de mise à la terre (non comprise dans la livraison)

[2]

Rondelle éventail

[5]

Vis autotaraudeuse M6 × 16, couple de serrage 10 Nm

[3]

Rondelle ISO 7093