Recomendación para la mejora de la puesta a tierra (CEM), puesta a tierra AF
Para obtener una mejor puesta a tierra de baja impedancia para altas frecuencias, se recomiendan las siguientes conexiones. SEW‑EURODRIVE recomienda usar elementos de conexión anticorrosivos.
La puesta a tierra AF no está montada de forma estándar.
La opción Puesta a tierra AF se puede combinar con la conexión a tierra (PE) en la caja de conexiones (Puesta a tierra BF).
La opción Puesta a tierra AF se puede pedir de dos modos:
- Completamente premontada de fábrica
- O como kit "Borna de puesta a tierra" para el montaje por el cliente,
ref. de pieza, véase la tabla siguiente.
Tamaño del motor | Ref. de pieza para kit "Borna de puesta a tierra" |
|---|---|
DR..71S/M DR..80S/M, DRN80 | 13633953 |
DR..90M/L, DRN90 | |
DR..100M, DRN100LS | |
DR..100L – 132, DRN100L – 132S | 13633945 |
AVISO

Todos los componentes del kit están fabricados en acero inoxidable.
AVISO

Encontrará más información sobre la puesta a tierra en la serie de ingeniería de accionamiento "CEM en la tecnología de accionamiento".
AVISO

Si utiliza 2 o más cintas de puesta a tierra, deberá fijarlas con un tornillo más largo. Los pares de apriete señalados se refieren a un espesor de la cinta t ≤ 3 mm.
Información adicional


