改善接地(EMC)、HF接地的建议
高频情况下,为了使接地得到更佳的低阻抗效果,我们建议采用下列连接方式。SEW-EURODRIVE公司建议使用具有防腐功能的连接元件。
HF接地不在标准安装范围内。
您可以将HF接地选件与接线盒中的PE端子(NF接地)组合使用。
HF接地选件的订购方式如下:
- 出厂时已完整预安装
- 或者作为“接地端子”套件由客户进行装配,
零件号参见下表。
电机规格 | “接地端子”套件部件号 |
|---|---|
DR..71S/M DR..80S/M、DRN80 | 13633953 |
DR..90M/L、DRN90 | |
DR..100M、DRN100LS | |
DR..100L ~ 132、DRN100L ~ 132S | 13633945 |
提示

全套“接地接头”的所有元件均由不锈钢制成。
提示

其它有关接地的说明可以参见驱动技术实用系列手册“驱动技术中的EMC”。
提示

如使用了2个或更多的接地条,必须用更长的螺栓进行固定。给出的拧紧扭矩以接地片厚度t ≤ 3 mm为基准。
更多的信息