Recomendação de otimização do aterramento (EMC), aterramento HF
Para um aterramento com baixa impedância otimizada, em caso de frequências elevadas, sugerimos as conexões a seguir. A SEW-EURODRIVE recomenda o uso de elementos de conexão com proteção anticorrosiva.
O aterramento HF não é montado por padrão.
O opcional de aterramento HF pode ser combinada com a conexão ao terra de proteção PE na caixa de ligação (aterramento NF).
O opcional de aterramento HF pode ser solicitado da seguinte forma:
- Pré-montagem completa de fábrica
- ou como kit de "terminal para aterramento" para montagem pelo cliente,
consultar os códigos na tabela a seguir.
Tamanho de motor | Código do kit "Terminal para aterramento" |
|---|---|
DR..71S/M DR..80S/M, DRN80 | 13633953 |
DR..90M/L, DRN90 | |
DR..100M, DRN100LS | |
DR..100L – 132, DRN100L – 132S | 13633945 |
INFORMAÇÃO

Todas as peças dos kits são fabricadas em aço inoxidável.
INFORMAÇÃO

Informações mais detalhadas sobre o aterramento disponíveis na série de prática de tecnologia de acionamento "EMC na tecnologia de acionamento".
INFORMAÇÃO

Se forem utilizadas 2 ou mais presilhas de aterramento, elas deverão ser fixadas com um parafuso mais longo. Os torques de aperto indicados se referem à espessura da tira t ≤ 3 mm.
Informações adicionais