Instalação conforme EMC

INFORMAÇÃO

Este sistema de acionamento não é projetado para a utilização na rede pública de baixa tensão que fornece energia para áreas residenciais.
Este é um produto com distribuição limitada (Categoria C1 a C4, segundo a norma EN 61800‑3). Este produto pode causar interferências EMC. Neste caso, o usuário deve tomar as providências necessárias correspondentes.

No âmbito da legislação EMC, conversores de frequência não podem ser operados independentemente. Somente quando estiverem integrados em um sistema de acionamento é que podem ser avaliados de acordo com a EMC. A conformidade é declarada para um sistema de acionamento CE típico descrito. Informações mais detalhadas encontram-se nestas instruções de operação.