Conexión PC/portátil
Los accionamientos MOVIMOT® disponen de una interfaz de diagnóstico X50 (conector enchufable RJ10) para puesta en marcha, parametrización y servicio.
La interfaz de diagnóstico [1] se encuentra en la parte superior del variador MOVIMOT®, bajo el tornillo de cierre.
Antes de insertar el conector enchufable en la interfaz de diagnóstico, desatornille el tornillo de cierre.
Hasta que no esté enroscado el tornillo de cierre en la interfaz de diagnóstico, tiene que asegurar que no puede penetrar humedad ni polvo en el accionamiento MOVIMOT®.
Espere a que el accionamiento MOVIMOT® se haya enfriado lo suficiente antes de tocarlo.
La conexión de la interfaz de diagnóstico con un PC/portátil de uso comercial se realiza mediante uno de los siguientes adaptadores de interfaz [2] con puerto USB

[1] | Interfaz de diagnóstico |
[2] | Adaptador de interfaz |
Contenido del suministro:
- Adaptador de interfaz
- Cable con conector enchufable RJ10
- Cable de interfaz USB
Se dispone de los siguientes adaptadores de interfaz:
Designación | Ref. de pieza |
|---|---|
USM21A | 28231449 |
USB11A | 08248311 |