Raccordement au PC / à l'ordinateur portable

Les entraînements MOVIMOT® sont dotés d'une interface de diagnostic X50 (connecteur RJ10) pour la mise en service, le paramétrage et les interventions de service.

L'interface de diagnostic [1] se trouve sous le bouchon de fermeture à visser, en haut sur le variateur de vitesse MOVIMOT®.

Dévisser le bouchon de fermeture à visser avant d'enficher le connecteur dans l'interface de diagnostic.

PRUDENCE ! Perte de l'indice de protection garanti en cas d'absence de bouchon de fermeture à visser sur l'interface de diagnostic X50. Endommagement de l'entraînement MOVIMOT®. Tant qu'aucun bouchon de fermeture à visser n'est monté dans l'interface de diagnostic, s'assurer de l'absence d'humidité et de poussière dans l'entraînement MOVIMOT®.

AVERTISSEMENT ! Risque de brûlure sur les surfaces chaudes de l'entraînement MOVIMOT® (en particulier du radiateur). Blessures graves. Attendre que l'entraînement MOVIMOT® soit suffisamment refroidi avant de le manipuler.

La liaison entre l'interface de diagnostic et un PC ou un ordinateur portable de type courant s'effectue à l'aide d'un des convertisseurs de signaux [2] avec interface USB suivants.

[1]

Interface de diagnostic

[2]

Convertisseur de signaux

Éléments fournis

  • Convertisseur de signaux
  • Câble avec connecteur RJ10
  • Câble d'interface USB

Les convertisseurs de signaux suivants sont disponibles.

Désignation

Référence

USM21A

28231449

USB11A

08248311