连接MOVIMOT®驱动装置

二进制控制时端子顺时针/停止和逆时针/停止的功能:


顺时针旋转方向激活


逆时针旋转方向激活

端子f1/f2的功能:

通过RS485接口/现场总线控制时端子顺时针/停止和逆时针/停止的功能:

两个旋转方向
均使能。

[1]

DC 24 V馈电

(外部或选件MLU..A / MLG..A)

只有顺时针旋转方向
使能。

逆时针的默认设定值会导致驱动装置停止。

[2]

顺时针/停止(二进制输入端)

[3]

逆时针/停止(二进制输入端)

[4]

设定值转换f1/f2(二进制输入端)

只有逆时针旋转方向
使能。

顺时针的默认设定值会导致驱动装置
停止。

[5]

HT1/HT2:特有线路图的中间端子

[6]

准备就绪信号

(触点闭合 = 准备就绪)

[7]

制动电阻BW..(只有不带机械制动器的MOVIMOT®驱动装置配备)

驱动装置被锁闭
或停止。

[8]

用于连接选件
BEM或BES的插接头