Conexão do acionamento MOVIMOT®

Funções dos bornes Sentido horário/Parada e Sentido anti-horário/Parada com controle digital:

Sentido de rotação sentido horário ativo

Sentido de rotação
sentido anti-horário ativo

Funções dos terminais f1/f2:

Funções dos bornes Sentido horário/Parada e Sentido anti-horário/Parada com controle através de interface RS485/fieldbus:

Os dois sentidos de rotação estão liberados.

[1]

Alimentação 24 VCC

(externa ou opcional MLU..A / MLG..A)

Apenas sentido de rotação
sentido horário está liberado.

Selecionar um valor de referência para o sentido anti-horário pode causar uma parada do acionamento.

[2]

Sentido horário/parada (entrada digital)

[3]

Sentido anti-horário/parada (entrada digital)

[4]

Comutação do valor nominal f1/f2 (entrada digital)

Apenas sentido de rotação sentido anti-horário está liberado.

As seleções dos valores nominais para o sentido horário provocam a parada do acionamento.

[5]

HT1/HT2: Bornes intermediários para esquemas de ligação específicos

[6]

Sinal de pronto para funcionar

(contato fechado = pronto para funcionar)

[7]

Resistência de frenagem BW.. (somente no acionamento MOVIMOT® sem freio mecânico)

O acionamento está inibido
ou parado.

[8]

Plugue para conexão do opcional
BEM ou BES