Anschluss MOVIMOT®-Antrieb
| Funktionen der Klemmen Rechts/Halt und Links/Halt bei binärer Ansteuerung: | |||
Drehrichtung |
Drehrichtung | |||
Funktionen der Klemmen f1/f2: | ||||
|
| |||
Funktionen der Klemmen Rechts/Halt und Links/Halt bei Steuerung über RS485-Schnittstelle/Feldbus: | ||||
| Beide Drehrichtungen | |||
[1] | DC-24-V-Einspeisung (extern oder Option MLU..A / MLG..A) |
| Nur Drehrichtung Rechtslauf Sollwertvorgaben für Linkslauf führen zu einem Stillsetzen des Antriebs. | |
[2] | Rechts/Halt (Binäreingang) | |||
[3] | Links/Halt (Binäreingang) | |||
[4] | Sollwertumschaltung f1/f2 (Binäreingang) |
| Nur Drehrichtung Linkslauf Sollwertvorgaben für Rechtslauf führen zu einem Stillsetzen | |
[5] | HT1/HT2: Zwischenklemmen für spezifische Schaltbilder | |||
[6] | Bereitmeldung (Kontakt geschlossen = betriebsbereit) | |||
[7] | Bremswiderstand BW.. (nur bei MOVIMOT®-Antrieb ohne mechanische Bremse) |
| Antrieb ist gesperrt | |
[8] | Steckverbinder zum Anschluss der Option | |||