Wie können wir helfen?

Wichtige Themen

Technische Daten

  • Motor mit Betriebspunkt 400 V/50 Hz oder 400 V/100 Hz
  • Motor mit Betriebspunkt 460 V/60 Hz
  • Motor mit Betriebspunkt 230 V/60 Hz
  • Elektronikdaten

Projektierung Funktionale Sicherheit

  • Integrierte Sicherheitstechnik
  • Sicherheits-Teilfunktionen

Geräteaufbau

  • MOVIMOT®-Antrieb
  • Typenbezeichnung MOVIMOT®-Antrieb
  • Typenbezeichnung MOVIMOT®-Umrichter
  • Typenbezeichnung Ausführung "Motornahe Montage"

Mechanische Installation

  • Montage MOVIMOT®-Getriebemotor
  • Motornahe Montage des MOVIMOT®-Umrichters
  • Montage MOVIMOT®-Optionen
  • Bremswiderstände montieren

Elektrische Installation

  • Empfehlung zur Verbesserung der Erdung (EMV), HF-Erdung
  • Anschluss MOVIMOT®-Antrieb
  • Elektrische Installation – Funktionale Sicherheit
  • MOVIMOT®-Steckverbinder
  • Verbindung zwischen MOVIMOT® und Motor bei motornaher Montage
  • Anschluss MOVIMOT®-Optionen
  • Anschluss RS485-Busmaster
  • Anschluss PC/Laptop

Inbetriebnahme

  • Übersicht
  • Inbetriebnahme "Easy"
  • Beschreibung der Bedienelemente
  • DIP-Schalter S1 und S2
  • Inbetriebnahme "Easy" mit RS485-Schnittstelle
  • Inbetriebnahme "Expert" mit Parameterfunktion
  • Parameterverzeichnis
  • Parameterbeschreibung

Betrieb

  • Drive-Ident-Modul
  • Bediengerät DBG
  • Bediengeräte MBG11A und MLG..A
  • MOVIMOT®-Handbetrieb mit MOVITOOLS® MotionStudio

Service

  • Bedeutung der Status-LED
  • Fehlerbeschreibung
  • Gerätetausch

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Ausgabe: 04/2026

© Copyright: 2026

MOVIMOT® MM..D

Sprache

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Home