Bediengeräte MBG11A und MLG..A
HINWEIS

Hinweise zur Inbetriebnahme mit den Optionen MBG11A oder MLG..A finden Sie im Kapitel Inbetriebnahme mit Optionen MBG11A oder MLG..A.
Mit den Bediengeräten MBG11A und MBG..A können Sie folgende MOVIMOT®-Funktionen ausführen:
Funktion | Erläuterung | |
|---|---|---|
Display-Anzeige | Negativer Anzeigewert, z. B. Positiver Anzeigenwert, z. B. Der angezeigte Wert bezieht sich auf die am Sollwert-Potenziometer f1 eingestellte Drehzahl. Beispiel: Anzeige "50" = 50 % der am Sollwert-Potenziometer eingestellten Drehzahl. Bei Anzeige "0" dreht der Antrieb mit fmin. | |
Drehzahl erhöhen. | Bei Rechtslauf: | Bei Linkslauf: |
Drehzahl reduzieren. | Bei Rechtslauf: | Bei Linkslauf: |
MOVIMOT®-Antrieb stoppen. | Gleichzeitiges Drücken der Tasten: | |
MOVIMOT®-Antrieb starten. |
Der MOVIMOT®-Antrieb beschleunigt nach der Freigabe auf den zuletzt gespeicherten Wert und Drehrichtung. | |
Drehrichtungswechsel von Rechts nach Links | 1. 2. Erneutes Drücken | |
Drehrichtungswechsel von Links nach Rechts | 1. 2. Erneutes Drücken | |
Speicherfunktion | Nach Netz-Aus und Netz-Ein bleibt der zuletzt eingestellte Wert erhalten, wenn nach der letzten Sollwertänderung die 24-V-Versorgung mindestens 4 Sekunden angelegen hat. | |
= Linkslauf
= Rechtslauf 

Display-Anzeige =