Painéis de operação MBG11A e MLG..A

INFORMAÇÃO

Informações sobre a colocação em operação com o opcional MBG11A ou MLG..A constam no capítulo Colocação em operação com o opcional MBG11A ou MLG..A.

As seguintes funções do MOVIMOT® podem ser executadas com os painéis de operação MBG11A e MBG..A:

Função

Explicação

Indicação no display

Valor indicado negativo, p. ex., = sentido anti-horário

Valor indicado positivo, p. ex., = sentido horário

O valor indicado refere-se à rotação ajustada no potenciômetro de valor nominal f1. Exemplo: indicação "50" = 50% da rotação ajustada no potenciômetro de valor nominal.

AVISO! Em caso de indicação "0", o acionamento gira com fmin.

Aumentar a rotação.

Em sentido horário:

Em sentido anti-horário:

Reduzir a rotação.

Em sentido horário:

Em sentido anti-horário:

Parar o acionamento MOVIMOT®.

Pressionando as teclas simultaneamente: Indicação no display =

Iniciar o acionamento MOVIMOT®.

AVISO! Após liberação, o acionamento MOVIMOT® acelera para o último valor se sentido de rotação que foram salvos.

Mudança de sentido de rotação de horário para anti-horário

1. até indicação no display =

2. Pressionando novamente é feita a mudança de sentido de rotação do sentido horário para o sentido anti-horário.

Mudança do sentido de rotação de anti-horário para horário

1. até indicação no display =

2. Pressionando novamente é efetuada a mudança do sentido de rotação do sentido anti-horário para o sentido horário.

Função de memória

O último valor salvo é mantido depois que a alimentação é desligada e religada, desde que a alimentação de 24 V esteja ativa por no mínimo 4 segundos após a última alteração do valor nominal.