Colocação em operação com os opcionais MBG11A ou MLG..A

ATENÇÃO

Choque elétrico devido a capacitores que não estão descarregados completamente.
Morte ou ferimentos graves.
- Desligar o conversor da rede de alimentação. Cumprir, após a desconexão da alimentação, o seguinte intervalo mínimo:
- 1 minuto
- Desmontar o conversor MOVIMOT® da caixa de ligação.
- Verificar, se o acionamento MOVIMOT® está instalado de modo correto tanto mecanicamente quanto eletricamente.
- Ver capítulo "Instalação mecânica" e "Instalação elétrica".
- Colocar a chave DIP S1/1 do MOVIMOT® na posição "ON" (= endereço 1).
- Ajustar a frequência mínima fmín na chave f2.


Chave f2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição de descanso | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Frequência fmín [Hz] | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
- Ajustar o tempo de rampa na chave t1.
- O tempo de rampa refere-se a um salto de valor nominal de 1500 min-1 (50 Hz).

Chave t1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição de descanso | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Valor nominal f2 [Hz] | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
- Verificar se o sentido de rotação desejado está liberado.
Sentido horário/parada | Sentido anti-horário/parada | Significado |
|---|---|---|
Ativado | Ativado |
|
| ||
Ativado | Desativado |
|
| ||
Desativado | Ativado |
|
| ||
Desativado | Desativado |
|
| ||
- Colocar o conversor MOVIMOT® sobre a caixa de ligação e aparafusá-lo bem.
- Ajustar a rotação máxima necessária no potenciômetro de valor nominal f1.
- Reparafusar o bujão do potenciômetro de valor nominal com vedação.
- Ligar a tensão de controle de 24 VCC e a tensão de entrada.

| [1] | Ajuste do potenciômetro |
INFORMAÇÃO