Mise en service avec les options MBG11A ou MLG..A

AVERTISSEMENT

Danger d'électrisation dû à des condensateurs déchargés partiellement.
Blessures graves ou mortelles.
- Couper l'alimentation du variateur. Après coupure de l'alimentation, respecter la durée de coupure minimale suivante :
- 1 minute
- Démonter le variateur de vitesse MOVIMOT® de l'embase de raccordement.
- Vérifier si l'installation mécanique et électrique de l'entraînement MOVIMOT® a été réalisée conformément aux prescriptions.
- Voir les chapitres "Installation mécanique" et "Installation électrique".
- Régler l'interrupteur DIP S1/1 du MOVIMOT® sur "ON" (= adresse 1).
- Régler la fréquence minimale fmin avec la molette f2.


Molette f2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réglage | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fréquence minimale fmin [Hz] | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
- Régler la durée de rampe avec la molette t1.
- La durée de rampe se rapporte à une variation de consigne de 1500 min-1 (50 Hz).

Molette t1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réglage | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Consigne f2 [Hz] | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
- Vérifier si le sens de rotation souhaité est autorisé.
Droite/Arrêt | Gauche/Arrêt | Signification |
|---|---|---|
Activé | Activé |
|
| ||
Activé | Désactivé |
|
| ||
Désactivé | Activé |
|
| ||
Désactivé | Désactivé |
|
| ||
- Placer le variateur de vitesse MOVIMOT® sur l'embase de raccordement et le fixer.
- Régler la vitesse maximale nécessaire avec le potentiomètre de consigne f1.
- Remettre en place le bouchon de fermeture à visser du potentiomètre de consigne avec le joint.
- Brancher la tension de commande DC 24 V et la tension réseau.

| [1] | Réglage du potentiomètre |
REMARQUE