Consoles de paramétrage et pilotage MBG11A et MLG..A

REMARQUE

Des informations sur la mise en service avec les options MBG11A ou MLG..A figurent au chapitre Mise en service avec les options MBG11A ou MLG..A.

Les consoles de paramétrage et pilotage MBG11A et MBG..A permettent d'exécuter les fonctions MOVIMOT® suivantes.

Fonction

Explication

Affichage

Valeur d'affichage négative, p. ex. = Rotation à gauche

Valeur d'affichage positive, z. B. = Rotation à droite

La valeur affichée se rapporte à la vitesse réglée sur le potentiomètre de consigne f1. Exemple : Affichage "50" = 50 % de la vitesse réglée sur le potentiomètre de consigne.

ATTENTION ! En cas d'affichage "0", l'entraînement tourne avec fmin.

Augmenter la vitesse.

En cas de rotation à droite :

En cas de rotation à gauche :

Réduire la vitesse.

En cas de rotation à droite :

En cas de rotation à gauche :

Arrêter l'entraînement MOVIMOT®.

Appui simultané sur les touches : Affichage =

Démarrer l'entraînement MOVIMOT®.

ATTENTION ! Une fois libéré, l'entraînement MOVIMOT® accélère jusqu'à la valeur et le sens de rotation enregistrés en dernier.

Inversion du sens de rotation de droite à gauche

1. jusqu'à l'affichage =

2. Une nouvelle pression de inverse le sens de rotation de droite à gauche.

Inversion du sens de rotation de gauche à droite

1. jusqu'à l'affichage =

2. Une nouvelle pression de inverse le sens de rotation de gauche à droite.

Fonction de sauvegarde

Après mise hors et remise sous tension, la dernière valeur réglée est conservée si l'alimentation 24 V a été appliquée pendant au moins quatre secondes après la dernière modification de la consigne.