操作面板MBG11A和MLG..A
提示

有关带选件MBG11A或MLG..A的调试提示参见带选件MBG11A或MLG..A的调试章节。
借助操作面板MBG11A和MBG..A可以执行下列MOVIMOT®功能:
功能 | 解释 | |
|---|---|---|
显示屏显示 | 显示负数值,例如 显示正数值,例如 显示的数值以通过设定值电位计f1设定的转速为参照基础。示例:显示“50” = 设定值电位计所设定转速的50%。 显示“0”表示驱动装置用频率f最低进行运转。 | |
提高转速。 | 顺时针旋转: | 逆时针旋转: |
降低转速。 | 顺时针旋转: | 逆时针旋转: |
MOVIMOT®驱动装置停止。 | 同时按下按键: | |
MOVIMOT®驱动装置启动。 |
使能后MOVIMOT®驱动装置加速到最后保存的数值和旋转方向。 | |
改变转向从顺时针到逆时针 | 1. 2. 重新按下 | |
改变转向从逆时针到顺时针 | 1. 2. 重新按下 | |
保存功能 | 如最后一次更改设定值后,24-V电压保持接通至少4秒钟,则切断电源并再次接通电源后,最后设定的数值不会丢失。 | |
= 逆时针旋转
= 顺时针旋转 

显示屏显示 =