Consolas de programación MBG11A y MLG11A
AVISO

Encontrará indicaciones sobre la puesta en marcha con las opciones MBG11A o MLG..A en el capítulo Puesta en marcha con opciones MBG11A o MLG..A.
Con las consolas de programación MBG11A y MBG..A, pueden ejecutarse las siguientes funciones de MOVIMOT®:
Función | Explicación | |
|---|---|---|
Visualización del display | Valor negativo en el display, p. ej. Valor positivo en el display, p. ej. El valor mostrado se refiere a la velocidad ajustada con el potenciómetro de consigna f1. Ejemplo: Display "50" = 50 % de la velocidad ajustada con el potenciómetro de consigna. Cuando se visualiza "0" en el display, el accionamiento gira a fmín. | |
Aumentar la velocidad. | Con giro a derechas: | Con giro a izquierdas: |
Reducir la velocidad. | Con giro a derechas: | Con giro a izquierdas: |
Detener el accionamiento MOVIMOT®. | Pulse las siguientes teclas simultáneamente: | |
Iniciar el accionamiento MOVIMOT®. |
Una vez habilitado, el accionamiento MOVIMOT® acelera hasta llegar al valor y al sentido de giro guardados la vez anterior. | |
Cambio del sentido de giro de derecha a izquierda | 1. 2. Al pulsar otra vez | |
Cambio del sentido de giro de izquierda a derecha | 1. 2. Al pulsar otra vez | |
Función de memoria | Una vez el sistema de alimentación ha sido desconectado y conectado otra vez a la red, el último valor ajustado se mantiene siempre y cuando la alimentación de 24 V esté presente durante al menos 4 segundos después de la modificación de consigna más reciente. | |
= Giro a izquierdas
= Giro a derechas 

Visualización del display =