Puesta en marcha con opciones MBG11A o MLG..A

ADVERTENCIA

Electrocución por condensadores no descargados completamente.
Lesiones graves o fatales.
- Desconecte el variador de la alimentación. Respete el tiempo mínimo de desconexión tras la desconexión de la red:
- 1 minuto
- Desmonte el variador MOVIMOT® de la caja de conexiones.
- Compruebe si la instalación mecánica y eléctrica del accionamiento MOVIMOT® cumple con las disposiciones correspondientes.
- Consulte los capítulos "Instalación mecánica" e "Instalación eléctrica".
- Ajuste el interruptor DIP S1/1 del MOVIMOT® a "ON" (= dirección 1).
- Ajuste la frecuencia mínima fmín con el interruptor f2.


Interruptor f2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Frecuencia mínima fmín [Hz] | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
- Ajuste el tiempo de rampa con el interruptor t1.
- El tiempo de rampa se refiere a una variación de consigna de 1500 min-1 (50 Hz).

Interruptor t1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Consigna f2 [Hz] | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
- Compruebe si el sentido de giro deseado está habilitado.
Dcha./Parar | Izda./Parar | Significado |
|---|---|---|
Activado | Activado |
|
| ||
Activado | Desactivado |
|
| ||
Desactivado | Activado |
|
| ||
Desactivado | Desactivado |
|
| ||
- Coloque el variador MOVIMOT® sobre la caja de conexiones y atorníllelo.
- Ajuste la velocidad máxima requerida mediante el potenciómetro de consigna f1.
- Enrosque de nuevo el tornillo de cierre del potenciómetro de consigna con la junta.
- Conecte la tensión de control de 24 V CC y la tensión de red.

| [1] | Posición del potenciómetro |
AVISO