Comportamiento del variador en función del nivel de las bornas
La siguiente tabla muestra el comportamiento del variador MOVIMOT® según el nivel en las bornas de control:
Comportamiento | Nivel de las bornas | LED de estado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Red | 24 V | f1/f2 | Dcha./parar | Izda./parar | ||
X1:L1 – L3 | X6:1,2,3 | X6:7,8 | X6:11,12 | X6:9,10 | ||
Variador OFF | 0 | 0 | X | X | X | Off |
Variador OFF | 1 | 0 | X | X | X | Off |
Parada, sin sistema de alimentación | 0 | 1 | X | X | X | Amarillo intermitente |
Parada | 1 | 1 | X | 0 | 0 | Amarillo |
Giro a derechas con f1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Verde |
Giro a izquierdas con f1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Verde |
Giro a derechas con f2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Verde |
Giro a izquierdas con f2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Verde |
Parada | 1 | 1 | x | 1 | 1 | Amarillo |
Leyenda:
0 | = No hay tensión |
1 | = Tensión |
X | = Indistinta |