Puesta en marcha con control binario

ADVERTENCIA

Electrocución por condensadores no descargados completamente.
Lesiones graves o fatales.
- Desconecte el variador de la alimentación. Respete el tiempo mínimo de desconexión tras la desconexión de la red:
- 1 minuto
- Desmonte el variador MOVIMOT® de la caja de conexiones.
- Compruebe si la instalación mecánica y eléctrica del accionamiento MOVIMOT® cumple con las disposiciones correspondientes.
- Consulte los capítulos "Instalación mecánica" e "Instalación eléctrica".
- Asegúrese de que los interruptores DIP S1/1 – S1/4 están colocados en "OFF" (= dirección 0). Es decir, MOVIMOT® es controlado de forma binaria a través de las bornas.
- Ajuste la 1.ª velocidad con el potenciómetro de consigna f1 (activo cuando la borna f1/f2 X6:7,8 = "0"), ajuste de fábrica: aprox. 50 Hz (1500 min-1).
- Enrosque de nuevo el tornillo de cierre del potenciómetro de consigna f1 con la junta.
- Ajuste la 2.ª velocidad con el interruptor f2 (activo cuando la borna f1/f2 X6,7,8 = "1").


[1] | Posición del potenciómetro |

Interruptor f2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Consigna f2 [Hz] | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 | 100 |
AVISO

Durante el funcionamiento, la 1.ª velocidad se puede modificar continuamente usando el potenciómetro de consigna f1, accesible desde el exterior.
Las velocidades f1 y f2 se pueden ajustar de forma independiente.
- Ajuste el tiempo de rampa con el interruptor t1.
- El tiempo de rampa se refiere a una variación de consigna de 1500 min-1 (50 Hz).

Interruptor t1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Consigna f2 [Hz] | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
- Coloque el variador MOVIMOT® sobre la caja de conexiones y atorníllelo
- Conecte la tensión de control de 24 V CC y la tensión de red.
Información adicional