Inbetriebnahme mit Binärsteuerung

WARNUNG

Stromschlag durch nicht vollständig entladene Kondensatoren.
Tod oder schwere Verletzungen.
  • Schalten Sie den Umrichter spannungsfrei. Halten Sie nach der Netzabschaltung folgende Mindestausschaltzeit ein:
    • 1 Minute
  1. Demontieren Sie den MOVIMOT®-Umrichter vom Anschlusskasten.
  2. Prüfen Sie, ob der MOVIMOT®-Antrieb vorschriftsgemäß mechanisch und elektrisch installiert ist.
    • Siehe Kapitel "Mechanische Installation" und "Elektrische Installation".
  3. Stellen Sie sicher, dass die DIP-Schalter S1/1 – S1/4 auf "OFF" stehen (=Adresse 0). D. h. MOVIMOT® wird binär über die Klemmen angesteuert.
  4. Stellen Sie die 1. Drehzahl am Sollwert-Potenziometer f1 (aktiv, wenn Klemme f1/f2 X6:7,8 = "0") ein, Werkseinstellung: ca. 50 Hz (1500 min-1).
  5. [1]

    Potenziometer-Stellung

  6. ACHTUNG! Verlust der zugesicherten Schutzart durch nicht oder fehlerhaft montierte Verschluss-Schrauben am Sollwert-Potenziometer f1 und an der Diagnoseschnittstelle X50. Beschädigung des MOVIMOT®-Umrichters.Schrauben Sie die Verschluss-Schraube des Sollwert-Potenziometers mit Dichtungwieder ein.
  7. Stellen Sie die 2. Drehzahl am Schalter f2 (aktiv, wenn Klemme f1/f2 X6,7,8 = "1") ein.

Schalter f2

Raststellung

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sollwert f2 [Hz]

5

7

10

15

20

25

35

50

60

70

100

HINWEIS

Während des Betriebs kann die 1. Drehzahl mit dem von außen zugänglichen Sollwert-Potenziometer f1 stufenlos verändert werden.
Die Drehzahlen f1 und f2 können unabhängig voneinander eingestellt werden.
  1. Stellen Sie die Rampenzeit am Schalter t1 ein.
    • Die Rampenzeit bezieht sich auf einen Sollwertsprung von 1500 min-1 (50 Hz).

Schalter t1

Raststellung

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sollwert f2 [Hz]

0.1

0.2

0.3

0.5

0.7

1

2

3

5

7

10

  1. Setzen Sie den MOVIMOT®-Umrichter auf den Anschlusskasten und schrauben Sie ihn fest
  2. Schalten Sie die Steuerspannung DC 24 V und Netzspannung ein.