Mise en service avec pilotage binaire

AVERTISSEMENT

Danger d'électrisation dû à des condensateurs déchargés partiellement.
Blessures graves ou mortelles.
- Couper l'alimentation du variateur. Après coupure de l'alimentation, respecter la durée de coupure minimale suivante :
- 1 minute
- Démonter le variateur de vitesse MOVIMOT® de l'embase de raccordement.
- Vérifier si l'installation mécanique et électrique de l'entraînement MOVIMOT® a été réalisée conformément aux prescriptions.
- Voir les chapitres "Installation mécanique" et "Installation électrique".
- S'assurer que les interrupteurs DIP S1/1 à S1/4 sont réglés sur "OFF" (= adresse 0), ce qui signifie que le MOVIMOT® est piloté en mode binaire, via les bornes.
- Régler la vitesse 1 Régler la vitesse avec le potentiomètre de consigne f1 (actif si borne f1/f2 X6:7,8 = "0"), réglage usine : env. 50 Hz (1500 min-1).
- Remettre en place le bouchon de fermeture à visser du potentiomètre de consigne avec le joint.
- Régler la vitesse 2 sur la molette f2 (actif si la borne f1/f2 X6,7,8 = "1").


[1] | Réglage du potentiomètre |

Molette f2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réglage | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Consigne f2 [Hz] | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 | 100 |
REMARQUE

Il est possible d'ajuster la vitesse 1 en continu au moyen du potentiomètre de consigne f1 accessible depuis le couvercle du boîtier.
Les vitesses f1 et f2 peuvent être réglées indépendamment l'une de l'autre.
- Régler la durée de rampe avec la molette t1.
- La durée de rampe se rapporte à une variation de consigne de 1500 min-1 (50 Hz).

Molette t1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réglage | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Consigne f2 [Hz] | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
- Placer le variateur de vitesse MOVIMOT® sur l'embase de raccordement et le fixer.
- Brancher la tension de commande DC 24 V et la tension réseau.
Informations complémentaires