Colocação em operação com controle digital

ATENÇÃO

Choque elétrico devido a capacitores que não estão descarregados completamente.
Morte ou ferimentos graves.
- Desligar o conversor da rede de alimentação. Cumprir, após a desconexão da alimentação, o seguinte intervalo mínimo:
- 1 minuto
- Desmontar o conversor MOVIMOT® da caixa de ligação.
- Verificar, se o acionamento MOVIMOT® está instalado de modo correto tanto mecanicamente quanto eletricamente.
- Ver capítulo "Instalação mecânica" e "Instalação elétrica".
- Certifique-se de que as chaves DIP S1/1 – S1/4 estejam em "OFF" (= endereço 0). Ou seja, o MOVIMOT® é controlado digitalmente através dos bornes.
- Ajustar a 1.ª rotação no potenciômetro de valor nominal f1 (ativo, se borne f1/f2 X6:7,8 = "0"), ajuste de fábrica: aprox. 50 Hz (1500 min-1).
- Reparafusar o bujão do potenciômetro de valor nominal com vedação.
- Ajustar a 2.ª rotação na chave f2 (ativa se borne f1/f2 X6,7,8 = "1").


[1] | Ajuste do potenciômetro |

Chave f2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição de descanso | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Valor nominal f2 [Hz] | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 | 100 |
INFORMAÇÃO

Durante a operação, a 1ª rotação pode ser alterada gradualmente utilizando o potenciômetro de valor nominal f1, que é acessível externamente.
As rotações f1 e f2 podem ser ajustadas independentes uma da outra, em qualquer valor desejado.
- Ajustar o tempo de rampa na chave t1.
- O tempo de rampa refere-se a um salto de valor nominal de 1500 min-1 (50 Hz).

Chave t1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição de descanso | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Valor nominal f2 [Hz] | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
- Colocar o conversor MOVIMOT® sobre a caixa de ligação e aparafusá-lo bem.
- Ligar a tensão de controle de 24 VCC e a tensão de entrada.
Informações adicionais