调试(采用二进制控制模式)

警告

电容器放电不完全会导致电击。
死亡或重伤。
  • 将变频器切换到零电压状态。切断电源后务请遵守最小关闭时间:
    • 1分钟
  1. 将MOVIMOT®变频器从接线盒上拆卸下来。
  2. 确保按规定完成MOVIMOT®驱动装置机械和电气安装。
    • 参见章节“机械安装”和“电气安装”。
  3. 确保DIP开关S1/1 ~ S1/4处于位置“OFF”(= 地址0)。即MOVIMOT®通过端子受到二进制控制。
  4. 设定第1转速在设定值电位计f1(f1/f2 X6:7,8 = “0”时激活)上,出厂设置约为50 Hz (1500 min-1)。
  5. [1]

    电位计位置

  6. 注意! 没有或错误安装设定值电位计f1和诊断接口X50的油堵会导致防护等级失效。MOVIMOT®变频器损坏。请将设定值电位计的密封螺栓连同密封件一起拧回原位。
  7. 设定第2转速在开关f2(端子f1/f2 X6:7,8 = “1”时激活)上。

开关f2

卡止位置

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

设定值f2 [Hz]

5

7

10

15

20

25

35

50

60

70

100

提示

设备运行过程中,第1转速可以通过能从外部触及的设定值电位计f1进行无级调整。
转速f1和f2可以分开独立设置。
  1. 在开关t1上设置斜坡时间。
    • 斜坡时间以1500 min-1 (50 Hz) 的设定值阶跃变化为基础。

开关t1

卡止位置

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

设定值f2 [Hz]

0.1

0.2

0.3

0.5

0.7

1

2

3

5

7

10

  1. 将MOVIMOT®变频器安放到接线盒上,然后用螺栓拧紧固定。
  2. 接通24 V直流控制电压和电源电压。