附加功能7、9、12和13中的继电器输出端使用

警告

驱动装置意外启动会导致挤压危险。
可能导致死亡或重伤。
  • 制动线圈必须与电源电压一致(例如400 V)。
  • 不能占用接头X1:14。
  • 附加功能7、9、12或13必须激活,否则制动器将持续释放。更换MOVIMOT®变频器时也务请同样注意。如没有激活上述任何功能,继电器触点K1将作为准备就绪信号触点工作。这就意味着,即使用选件BGM时也无使能释放制动器。

下图显示继电器触点K1用于控制带制动整流块BGM的机械制动器。

[1]

安装在接线盒内的制动控制系统BGM

[2]

外部制动电阻BW(配置参见“技术数据”一章)

[3]

DC 24 V馈电

[4]

顺时针/停止

[5]

注意“逆时针/停止”转向使能,参见MOVIMOT®驱动装置的连接章节。

[6]

设定值转换f1/f2

[7]

制动继电器