Utilisation de la sortie relais pour les fonctions spéciales 7, 9, 12 et 13

AVERTISSEMENT

Risque d'écrasement dû à un démarrage involontaire de l'entraînement.
Blessures graves ou mortelles.
- La bobine de frein doit correspondre à la tension réseau (p. ex. 400 V).
- Le raccordement X1:14 ne doit pas être affecté.
- Les fonctions spéciales 7, 9, 12 ou 13 doivent être activées. Dans le cas contraire, le frein est débloqué en permanence. En tenir compte impérativement lors du remplacement du variateur de vitesse MOVIMOT®. Si aucune des fonctions mentionnées n'est activée, le contact relais K1 fait office de contact de signalisation de disponibilité. Cela signifie que, lorsque l'option BGM est utilisée, le frein est débloqué même sans libération.
L'illustration suivante montre comment utiliser le contact relais K1 pour piloter le frein mécanique à l'aide du redresseur de frein BGM.

[1] | Commande de frein BGM montée dans l'embase de raccordement |
[2] | Commande de frein externe BW (affectation, voir le chapitre "Caractéristiques techniques") |
[3] | Alimentation DC 24 V |
[4] | Droite/Arrêt |
[5] | Respecter le sens de marche Gauche/Arrêt, voir le chapitre Raccordement de l'entraînement MOVIMOT®. |
[6] | Commutation de consigne f1 / f2 |
[7] | Relais de freinage |