Utilização da saída de relé com as funções adicionais 7, 9, 12 e 13

ATENÇÃO

Risco de esmagamento devido à partida involuntária do acionamento.
Morte ou ferimentos graves.
  • A bobina de freio deve corresponder à tensão de entrada (p. ex., 400 V).
  • A conexão X1:14 não deve ser utilizada.
  • As funções adicionais 7, 9, 12 ou 13 devem estar ativadas, caso contrário, o freio é liberado permanentemente. Também é imprescindível observar isso em caso de uma troca do conversor MOVIMOT®. Se nenhuma destas funções estiver ativada, o contato à relé K1 funciona como um contato de sinal de pronto para funcionar. Isso significa que em caso de utilização do opcional BGM, o freio ficará aberto mesmo sem liberação.

A figura a seguir mostra a utilização do contato de relé K1 para controlar o freio mecânico com o retificador de freio BGM.

[1]

Sistema de controle do freio BGM montado na caixa de ligação

[2]

Resistor de frenagem externo BW (sobre a atribuição, ver cap. "Dados técnicos")

[3]

Alimentação 24 VCC

[4]

Sentido horário/parada

[5]

Observar a liberação do sentido de rotação esquerda/parada, consultar o capítulo Conexão do acionamento MOVIMOT®.

[6]

Seleção do valor nominal f1/f2

[7]

Relé de freio