Resposta do conversor conforme o nível do borne
A tabela abaixo mostra o comportamento do conversor MOVIMOT® dependendo do nível nos bornes de controle:
Comportamento do conversor | Nível do borne | LED de estado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rede | 24 V | f1/f2 | Sentido horário/parada | Sentido anti-horário/parada | ||
X1:L1 – L3 | X6:1,2,3 | X6:7,8 | X6:11,12 | X6:9,10 | ||
Conversor desligado | 0 | 0 | X | X | X | Desligado |
Conversor desligado | 1 | 0 | X | X | X | Desligado |
Parado, falta aliment. | 0 | 1 | X | X | X | Amarelo piscante |
Parada | 1 | 1 | X | 0 | 0 | Amarelo |
Sentido horário com f1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Verde |
Sentido anti-horário com f1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Verde |
Sentido horário com f2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Verde |
Sentido anti-horário com f2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Verde |
Parada | 1 | 1 | x | 1 | 1 | Amarelo |
Legenda:
0 | = Sem tensão |
1 | = Tensão |
X | = Aleatório |