Puesta en marcha con la opción MWA21A

ADVERTENCIA

Electrocución por condensadores no descargados completamente.
Lesiones graves o fatales.
  • Desconecte el variador de la alimentación. Respete el tiempo mínimo de desconexión tras la desconexión de la red:
    • 1 minuto
  1. Desmonte el variador MOVIMOT® de la caja de conexiones.
  2. Compruebe si la instalación mecánica y eléctrica del accionamiento MOVIMOT® cumple con las disposiciones correspondientes.
    • Consulte los capítulos "Instalación mecánica" e "Instalación eléctrica".
  3. Ajuste el interruptor DIP S1/1 del variador MOVIMOT® a "ON" (= dirección 1).
  4. Ajuste la frecuencia mínima fmín con el interruptor f2.

Interruptor f2

Posición

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Frecuencia mínima fmín [Hz]

2

5

7

10

12

15

20

25

30

35

40

  1. Ajuste el tiempo de rampa con el interruptor t1.
    • El tiempo de rampa se refiere a una variación de consigna de 1500 min-1 (50 Hz).

Interruptor t1

Posición

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tiempo de rampa t1 [s]

0.1

0.2

0.3

0.5

0.7

1

2

3

5

7

10

  1. Compruebe si el sentido de giro deseado está habilitado.

Dcha./Parar

Izda./Parar

Significado

Activado

Activado

  • Ambos sentidos de giro están habilitados.

Activado

Desactivado

  • Solo es posible el sentido de giro a derechas.
  • Las especificaciones de consigna preseleccionadas para giro a izquierdas provocan la detención del accionamiento.

Desactivado

Activado

  • Solo es posible el sentido de giro a izquierdas.
  • Las especificaciones de consigna para giro a derechas provocan la detención del accionamiento.

Desactivado

Desactivado

  • La unidad está bloqueada o el accionamiento se está parando.

  1. Coloque el variador MOVIMOT® sobre la caja de conexiones y atorníllelo.
  2. Ajuste la velocidad máxima requerida mediante el potenciómetro de consigna f1 del variador MOVIMOT®.
  3.  

    [1]

    Posición del potenciómetro

  4. ATENCIÓN Pérdida del grado de protección garantizado si no se montan o se montan incorrectamente los tornillos de cierre en el potenciómetro de consigna f1 y la interfaz de diagnóstico X50. Daños en el variador MOVIMOT®. Enrosque de nuevo el tornillo de cierre del potenciómetro de consigna con la junta.
  5. Seleccione el tipo de señal para la entrada analógica (borna 7 y borna 8) de la opción MWA21A mediante los interruptores DIP S1 y S2.

S1

S2

Función de parada por consigna

Señal U = 0 – 10 V

OFF

OFF

No

Señal I = 0 – 20 mA

ON

OFF

Señal I = 4 – 20 mA

ON

ON

Sí

Señal U = 2 – 10 V

OFF

ON

  1. Conecte la tensión de control de 24 V CC y la tensión de red.
  2. Habilite el accionamiento MOVIMOT®. Es decir, aplique la tensión de 24 V a borna 4 (giro a derechas) o borna 5 de la opción MWA21A.

AVISO

Encontrará indicaciones sobre el funcionamiento con la opción MWA21A en el capítulo Convertidor de consigna MWA21A.