Mise en service avec l'option MWA21A

AVERTISSEMENT

Danger d'électrisation dû à des condensateurs déchargés partiellement.
Blessures graves ou mortelles.
  • Couper l'alimentation du variateur. Après coupure de l'alimentation, respecter la durée de coupure minimale suivante :
    • 1 minute
  1. Démonter le variateur de vitesse MOVIMOT® de l'embase de raccordement.
  2. Vérifier si l'installation mécanique et électrique de l'entraînement MOVIMOT® a été réalisée conformément aux prescriptions.
    • Voir les chapitres "Installation mécanique" et "Installation électrique".
  3. Régler l'interrupteur DIP S1/1 du variateur MOVIMOT® sur "ON" (= adresse 1).
  4. Régler la fréquence minimale fmin avec la molette f2.

Molette f2

Réglage

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fréquence minimale fmin [Hz]

2

5

7

10

12

15

20

25

30

35

40

  1. Régler la durée de rampe avec la molette t1.
    • La durée de rampe se rapporte à une variation de consigne de 1500 min-1 (50 Hz).

Molette t1

Réglage

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Durée de rampe t1 [s]

0.1

0.2

0.3

0.5

0.7

1

2

3

5

7

10

  1. Vérifier si le sens de rotation souhaité est autorisé.

Droite/Arrêt

Gauche/Arrêt

Signification

Activé

Activé

  • Les deux sens de rotation sont autorisés.

Activé

Désactivé

  • Seule la rotation à droite est autorisée.
  • L'application d'une consigne pour le sens de rotation gauche provoque l'arrêt du moteur.

Désactivé

Activé

  • Seule la rotation à gauche est autorisée.
  • L'application d'une consigne pour le sens de rotation droite provoque l'arrêt du moteur.

Désactivé

Désactivé

  • L'appareil est verrouillé ou le moteur est arrêté.

  1. Placer le variateur de vitesse MOVIMOT® sur l'embase de raccordement et le fixer.
  2. Régler la vitesse maximale nécessaire avec le potentiomètre de consigne f1 du variateur de vitesse MOVIMOT®.
  3.  

    [1]

    Réglage du potentiomètre

  4. ATTENTION ! Perte de l'indice de protection garanti suite au non-montage ou au montage non conforme du bouchon presse-étoupe sur le potentiomètre de consigne f1 et sur l'interface de diagnostic X50. Endommagement du variateur de vitesse MOVIMOT®. Remettre en place le bouchon de fermeture à visser du potentiomètre de consigne avec le joint.
  5. Sélectionner le type de signal pour l'entrée analogique (bornes 7 et 8) de l'option MWA21A à l'aide des interrupteurs DIP S1 et S2

S1

S2

Arrêt du moteur par consigne

Signal U = 0 – 10 V

OFF

OFF

Non

Signal I = 0 – 20 mA

ON

OFF

Signal I = 4 – 20 mA

ON

ON

Oui

Signal U = 2 – 10 V

OFF

ON

  1. Brancher la tension de commande DC 24 V et la tension réseau.
  2. Libérer de nouveau l'entraînement MOVIMOT®. En d'autres termes, appliquer une tension de 24 V à la borne 4 (rotation à droite) ou à la borne 5 de l'option MWA21A.

REMARQUE

Des remarques sur le fonctionnement avec l'option MWA21A figurent au chapitre Convertisseur de consigne MWA21A.