Inbetriebnahme mit Option MWA21A

WARNUNG

Stromschlag durch nicht vollständig entladene Kondensatoren.
Tod oder schwere Verletzungen.
  • Schalten Sie den Umrichter spannungsfrei. Halten Sie nach der Netzabschaltung folgende Mindestausschaltzeit ein:
    • 1 Minute
  1. Demontieren Sie den MOVIMOT®-Umrichter vom Anschlusskasten.
  2. Prüfen Sie, ob der MOVIMOT®-Antrieb vorschriftsgemäß mechanisch und elektrisch installiert ist.
    • Siehe Kapitel "Mechanische Installation" und "Elektrische Installation".
  3. Stellen Sie den DIP-Schalter S1/1 des MOVIMOT®-Umrichters auf "ON" (= Adresse 1).
  4. Stellen Sie die Minimalfrequenz fmin am Schalter f2 ein.

Schalter f2

Raststellung

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Minimalfrequenz fmin [Hz]

2

5

7

10

12

15

20

25

30

35

40

  1. Stellen Sie die Rampenzeit am Schalter t1 ein.
    • Die Rampenzeit bezieht sich auf einen Sollwertsprung von 1500 min-1 (50 Hz).

Schalter t1

Raststellung

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rampenzeit t1 [s]

0.1

0.2

0.3

0.5

0.7

1

2

3

5

7

10

  1. Prüfen Sie, ob die gewünschte Drehrichtung freigegeben ist.

Rechts/Halt

Links/Halt

Bedeutung

Aktiviert

Aktiviert

  • Beide Drehrichtungen sind freigegeben.

Aktiviert

Nicht aktiviert

  • Nur die Drehrichtung Rechtslauf ist freigegeben.
  • Sollwertvorgaben für Linkslauf führen zum Stillsetzen des Antriebs.

Nicht aktiviert

Aktiviert

  • Nur die Drehrichtung Linkslauf ist freigegeben.
  • Sollwertvorgaben für Rechtslauf führen zum Stillsetzen des Antriebs.

Nicht aktiviert

Nicht aktiviert

  • Das Gerät ist gesperrt oder der Antrieb wird stillgesetzt.

  1. Setzen Sie den MOVIMOT®-Umrichter auf den Anschlusskasten und schrauben Sie ihn fest.
  2. Stellen Sie die erforderliche maximale Drehzahl am Sollwert-Potenziometer f1 des MOVIMOT®-Umrichters ein.
  3.  

    [1]

    Potenziometer-Stellung

  4. ACHTUNG! Verlust der zugesicherten Schutzart durch nicht oder fehlerhaft montierte Verschluss-Schrauben am Sollwert-Potenziometer f1 und an der Diagnoseschnittstelle X50. Beschädigung des MOVIMOT®-Umrichters. Schrauben Sie die Verschluss-Schraube des Sollwert-Potenziometers mit Dichtung wieder ein.
  5. Wählen Sie die Signalart für den Analogeingang (Klemme 7 und Klemme 8) der Option MWA21A an den DIP-Schaltern S1 und S2.

S1

S2

Sollwert-Haltfunktion

U-Signal = 0 – 10 V

OFF

OFF

Nein

I-Signal = 0 – 20 mA

ON

OFF

I-Signal = 4 – 20 mA

ON

ON

Ja

U-Signal = 2 – 10 V

OFF

ON

  1. Schalten Sie die Steuerspannung DC 24 V und die Netzspannung ein.
  2. Geben Sie den MOVIMOT®-Antrieb frei. D. h. Legen Sie an Klemme 4 (Rechtslauf) oder Klemme 5 der Option MWA21A eine Spannung von 24 V an.

HINWEIS

Hinweise zum Betrieb mit der Option MWA21A finden Sie im Kapitel Sollwertwandler MWA21A.