Elektronikdaten
Elektronikdaten | Klemme | ||
|---|---|---|---|
Externe Elektronikversorgung | 24 V X6:1, 2, 3 | U = +24 V ±25 %, EN 61131-2, Restwelligkeit max. 13 % | |
IE ≤ 250 mA (typisch 120 mA bei 24 V) | |||
Eingangskapazität 120 µF | |||
3 Binäreingänge | Potenzialfrei über Optokoppler, SPS-kompatibel (EN 61131-2) Ri ≈ 3.0 kΩ, IE ≈ 10 mA, Abtastzyklus ≤ 5 ms | ||
Signalpegel | +13 – +30 V | = "1" = Kontakt geschlossen | |
-3 – +5 V | = "0" = Kontakt offen | ||
Steuerfunktionen | R X6:11, 12 | Rechts/Halt | |
L X6:9, 10 | Links/Halt | ||
f1/f2 X6:7, 8 | "0" = Sollwert 1 "1" = Sollwert 2 | ||
Ausgaberelais Kontaktdaten | K1a X5:25, 26 | Ansprechzeit ≤ 15 ms DC 24 V/0.6 A/DC 12 nach IEC 60947-5-1 | |
K1b X5:27, 28 | |||
Meldefunktion | Schließer für Bereitmeldung | Kontakt geschlossen:
| |
Serielle Schnittstelle | RS+ X5:29, 30 | RS485 | |
RS- X5:31, 32 | |||