Dados do sistema eletrônico
Dados do sistema eletrônico | Borne | ||
|---|---|---|---|
Alimentação externa do sistema eletrônico | 24 V X6:1, 2, 3 | V = +24 V ± 25 %, EN 61131-2, ondulação residual máx. 13 % | |
IE ≤ 250 mA, (tipicamente 120 mA com 24 V) | |||
Capacitância de entrada 120 µF | |||
3 entradas digitais | Isoladas de potência via optoacoplador, compatível com CLP (EN 61131-2) Ri ≈ 3.0 kΩ, IE ≈ 10 mA, ciclo de amostragem ≤ 5 ms | ||
Nível do sinal | +13 – +30 V | = "1" = contato fechado | |
-3 – +5 V | = "0" = contato aberto | ||
Funções de controle | R X6:11, 12 | Sentido horário/parada | |
L X6:9, 10 | Antihorário/parada | ||
f1/f2 X6:7, 8 | "0" = Valor nominal 1 "1" = Valor nominal 2 | ||
Relé de saída Informações do contato | K1a X5:25, 26 | Tempo de resposta ≤ 15 ms 24 VCC/0.6 A/CC 12 de acordo com IEC 60947-5-1 (apenas circuito de corrente SELV ou PELV) | |
K1b X5:27, 28 | |||
Função de sinalização | Contato NA para sinal de pronto para funcionar | Contato fechado:
| |
Interface serial | RS+ X5:29, 30 | RS485 | |
RS- X5:31, 32 | |||