Caractéristiques électroniques

Caractéristiques
électroniques

Borne

Alimentation externe
de l'électronique

24 V

X6:1, 2, 3

U = +24 V ±25 %, EN 61131-2, ondulation résiduelle max. 13 %

IE ≤ 250 mA (en général 120 mA pour 24 V)

Capacité d'entrée 120 µF

3 entrées binaires

Hors potentiel par optocoupleurs, compatible automate (EN 61131-2)

Ri ≈ 3.0 kΩ , IE ≈ 10 mA, temps de scrutation ≤ 5 ms

Niveau de signal

+13 – +30 V

= "1" = Contact fermé

-3 – +5 V

= "0" = Contact ouvert

Fonctions de pilotage

R

X6:11, 12

Droite/Arrêt

L

X6:9, 10

Gauche/Arrêt

f1/f2

X6:7, 8

"0" = Consigne 1

"1" = Consigne 2

Relais de sortie

Caractéristiques

K1a

X5:25, 26

Temps de réaction ≤ 15 ms

DC 24 V/0.6 A/DC 12 selon CEI 60947-5-1
(uniquement circuits SELV ou PELV)

K1b

X5:27, 28

Signalisation

Contact à
fermeture pour
information "Prêt"

Contact fermé si :

  • sous tension (24 V + réseau)
  • aucun défaut détecté
  • phase d'autotest (après mise sous tension) achevée correctement

Interface série

RS+

X5:29, 30

RS485

RS-

X5:31, 32