Datos de electrónica

Datos de electrónica

Borna

Alimentación electrónica externa

24 V

X6:1, 2, 3

U = +24 V ± 25 %, EN 61131-2, ondulación residual máx. 13 %

IE ≤ 250 mA (típic. 120 mA a 24 V)

Capacidad de entrada 120 µF

3 entradas binarias

Sin potencial por medio del optoacoplador, compatible con PLC (EN 61131-2)

Ri ≈ 3.0 kΩ , IE ≈ 10 mA, ciclo de muestreo ≤ 5 ms

Nivel de señal

+13 – +30 V

= "1" = Contacto cerrado

-3 – +5 V

= "0" = Contacto abierto

Funciones de control

R

X6:11,12

Dcha./Parada

L

X6:9, 10

Izda./parada

f1/f2

X6:7, 8

"0" = Consigna 1

"1" = Consigna 2

Relé de salida

Datos de contacto

K1a

X5:25, 26

Tiempo de respuesta ≤ 15 ms

24 V CC/0.6 A CC/12 CC según IEC 60947-5-1
(solo circuitos SELV o PELV)

K1b

X5:27, 28

Función de aviso

Contacto normalmente abierto para señal de preparado

Contacto cerrado:

  • Con tensión (24 V + red).
  • Si no se ha detectado ningún fallo.
  • Con la fase de autocomprobación finalizada (tras el arranque).

Interfaz serie

RS+

X5:29, 30

RS485

RS-

X5:31, 32